Uyumlu, yangın onaylı sirenli görsel alarm cihazı (VAD) dedektör tabanı, Eaton’ın adreslenebilir yangın cihazları ürünleri arasında en esnek ve en faydalı cihazlardan biridir ve
adreslenebilir sirenli dedektör tabanın tüm özellikleriyle beraber, güçlü bir LED flaşörde içerir. 4 lüks çıkışı karşılayan LED işaret lambası, açık sınıf VAD olarak kullanılmak üzere tescillenmiştir.
Sirenli VAD dedektörü yaratmak için bir dedektör eklemeye veya göze çarpmayan VAD sireni oluşturmak için kapak plakası eklemeye karar verme aşamasında iki seçenek bulunmaktadır. Sirenli taban, Eaton’ın adreslenebilir dedektör ürün gruplarıyla uyumludur.
| Açık sınıf Görsel Alarm Cihazlı taban | CASBB394 |
| Besleme gerilimi | 19 – 30vdc |
| Kablo boyutu / tipi | 0.5 ~ 2.5mm/ FIRETUF, FP200 veya MICC |
| Bekleme akımı: | < 450 uA |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (%95 RH) |
| Malzeme | ABS / PC FR plastik |
| Ortam kategorisi | Tip A / IP21C |
| Ses çıkışı @ +/-3dB (panel ile ayarlanır) | Düşük ses : 83dB @ < 8.6mA Orta seviyede ses : 90dB @ < 10mA Yüksek ses : 93dB @ < 11 mA |
| Uyum | EN54-3 Yangın Alarm Cihazı- Siren EN54-17:2005 EN54-17:2005 |
| Tonlar (panel ile ayarlanır) | Sürekli 910Hz Darbeli 910Hz / 0Hz darbe 1Hz İki tonlu 610 / 910Hz @ 1Hz çevrim 3.5 saniyede yavaş artan ses 500-1200Hz / 0.5 saniye aralıklarla |
| Flaşör | 0.5 Hz Flaş |
| Kısa devre izolatörünün düzgün çalışması için gerekli toplam direnç | 50 Ω (maksimum) |
| İzolatörlerin açılması için kontrol panelinde görülmesi gereken paralel arıza direnci | 200 Ω (tipik) |
| İzolatörden geçebilecek sürekli akım | 700 mA (maksimum) |
| Kapalı durumda izolatör direnci: | 0,26 Ω (maksimum) |
| İzolatör açık iken doğrudan kısa devre kaçak akımı | 14 mA (maksimum) |
| İzolatörün açık durumdan kapalı veya kapalı durumdan açık duruma geçme gerilimi | 3,8 V-11 V |
| İzolatörün maksimum anahtarlama akımı | 1,5 A |