Patentli lens teknolojisi, Eaton’ın EN54-23 sertifikalı görsel alarm cihazları (VAD’ler) ile adreslenebilir yangın sistemlerinde ilk defa kullanılmıştır.
Son derece düşük akımla çalışan görsel alarm cihazları, acil durum esnasında açık ve net sinyaller vererek maliyet ve güvenlik dengesini gözetmenize yardımcı olmaktadır. Başarılı LX ürün grubunun devamı olan bu cihazlar, size güven veren etkileyici tasarımı ön plana çıkarmaktadır.
Serinin tamamında, tasarladığınız uygulamanın taleplerini karşılamak için bir dizi seçenek bulunmaktadır: IP66 koruma derecesine sahip, iç veya dış mekanlarda kullanılabilen modeller; duvara veya tavana monte edilebilen modeller ve bağımsız veya VAD siren kombinasyon seçenekleri.
İlk nesil görsel alarm cihazlarından (VAD’ler) yola çıkan Eaton, adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere benzersiz lens teknolojisini sizlerle buluşturuyor.
Patentli bu tasarım, güç tüketimini mümkün olan en düşük seviyede tutarken uygun derecede aydınlatmayı sağlayan inovatif silindirik çıkışları ön plana çıkarır
Size sunduğumuz bu ürün yelpazesinin derinliği, bizi endüstride emsallerimizden ayırmaktadır. Bu pazardaki inovasyonun ön sıralarında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek performansı enerji verimliliğiyle birleştirerek, müşterlerimizin en büyük zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz.
Görsel alarm cihazı olarak kabul edilebilen iki tip yangın alarm flaşörü mevcuttur: Xenon & LED. EN54-23 standardına göre, binada bulunan kişilerin konumu ne olursa olsun görsel alarm cihazlarını görmesi gerektiği belirtilir.
Aşağıda gösterilen endüstriyel bina örnek çalışmasında, yeterli kapsama alanının sağlanması için aşağıdakilere ihtiyaç vardır:
12 adet, geleneksel Xenon flaşör veya 1 LED flaşör
Kapsama alanı içinde, yüzeye düşen ışık miktarının 04 lux olması için bu araçlara ihtiyaç vardır.
LED’in üstün olduğu alan sadece kapsama alanı değildir. LED, 50000 saate (70 ay) kadar çalışma ömrüyle, 14.000 saat (2 ay) çalışma ömrüne sahip Xenon’a kıyasla çok daha verimlidir ve düşük ısı çıkışı nedeniyle çok daha küçük bir mahfazaya ihtiyaç duyar.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Referans | Kod | |
Duvar tipi görsel alarm cihazı (VAD), beyaz flaş, kırmızı taban | CAB492WS |
812033FULL-0209X |
Duvar tipi görsel alarm cihazı (VAD), beyaz flaş, kırmızı taban, hava şartlarına karşı dayanıklı | CAB492WD |
812034FULL-0210X |
Duvar tipi görsel alarm cihazı (VAD), kırmızı flaş, kırmızı taban | CAB482WS |
812035FULL-0211X |
Duvar tipi görsel alarm cihazı (VAD), kırmızı flaş, kırmızı taban, hava şartlarına karşı dayanıklı | CAB482WD |
812036FULL-0212X |
Tavan tipi görsel alarm cihazı (VAD), beyaz flaş, sığ taban | CAB492CS |
812050FULL-0269X |
Tavan tipi görsel alarm cihazı (VAD), kırmızı flaş, sığ taban | CAB482CS | 812037FULL-0214X |
Duvar tipi, sirenli görsel alarm cihazı (VAD), beyaz flaş, kırmızı taban | CASB493 |
8500110FULL-0199X |
Duvar tipi, sirenli görsel alarm cihazı (VAD), kırmızı flaş, kırmızı taban | CASB483 |
8500111FULL-0199X |
Duvar tipi, sirenli görsel alarm cihazı (VAD), beyaz flaş, kırmızı taban, hava şartlarına karşı dayanıklı | CASB493WP |
8500114FULL-0200X |
Duvar tipi görsel alarm cihazı (VAD), kırmızı flaş, kırmızı taban, hava şartlarına karşı dayanıklı | CASB483WP |
8500115FULL-0201X |
CAB492W / CAB482W | CAB492CS / CAB482CS | CASB493/WP / CASB483/WP | |
Montaj tipi: | Duvara montaj | Tavana montaj | Duvara montaj |
Gerilim: | 19-30V | 19-30V | 19-30V |
Bekleme akımı: | <330µA | <330µA | <330µA |
Çalışma akımı: | 12.5 - 45mA (ayarlara ve LED rengine bağlı olarak) | 12.5 - 45mA (ayarlara ve LED rengine bağlı olarak) | 13.4 - 47.5mA (ayarlara ve LED rengine bağlı olarak) |
Montaj yüksekliği (x) | 2.4m | 3.0m | 2.4m |
Kapsama alanı (y): | Kırmızı renkte: 7.5 m ( 2.48 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) Beyaz renkte: 7.5 m ( 2.5 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) |
7.5m (2.5 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) | Kırmızı renkte : 7.5 m ( 2.5 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) Beyaz renkte: 7.2 m ( 2.1 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) |
Kapsama alanı hacim kodu | (W-X-Y): W - 2.4 - 7.5 | (C-X-Y): C- 3.0 - 7.5 | (W-Y-X): Kırmızı renkte: W-2.4-7.5 (W-3.4-2.5) Beyaz renkte: 7.2 m ( 2.1 metre olacak şekilde de ayarlanabilir) |
Flaş aralığı | 0.5 Hz (1Hz’e çevrilebilir) | 0.5 Hz (1Hz’e çevrilebilir) | 0.5 Hz (1Hz’e çevrilebilir) |
Flaş rengi | Kırmızı ve beyaz | Kırmızı veya beyaz LED | Beyaz veya kırmızı |
IP koruma derecesi | IP33C - (Sığ tabanlı modeller için) IP65: (Derin tabanlı modeller için) |
Sığ tabanlı modeller IP21C | IP21C WP modelleri için IP66 |
Çalıştırma sıcaklığı | A tipi = -10°C - 55°C B tipi = -25°C - 70°C |
A tipi = -10°C - 55°C | A tipi = -10°C - 55°C |
Gövde rengi: | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı |