Belgeyi İndir () / 20
Yangın Algılama Sistemleri

Open class sounder VAD for addressable fire systems

Eaton's open class visual alarm device (VAD) for its addressable fire alarm systems offers low current consumption, multiple sound output levels and an energy-efficient LED light source. Soft addressed and loop powered, the range is easily maintained and installed from the system control panel where tones and volume can also be adjusted.

Designed for when an EN54-23 VAD's is required, however, an open class option has been chosen meaning the coverage volume and shape does not restrict mounting height. The 0.4 lux illumination still applies to the open class range.

Available in two options: standard and weatherproof. The weatherproof is rated to IP66 making it suitable for indoor washdown areas such as kitchens, bathrooms and factories and outdoor applications.

AKIM TÜKETİMİ
Enerji verimliliğini artırır
DÖNGÜ BAĞLANTILI
Sesler ve tonlar, panel üzerinden kontrol edilir
UYUM
Avrupa Yangın Pazarı’na ve EN54-23, 3 ve 7 standartlarına uygundur

Açık Sınıf ve Duvar / Tavan Tipi VAD Sınıflandırmaları Arasındaki Fark Nedir?

Açık sınıf görsel alarm cihazları (VAD’ler), duvar veya tavan tipi kategorilerinin ikisine de uymamaktadır. Bu cihazların en büyük farkı, kapsama alanlarının standarda göre değil, üretici tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte, açık sınıf görsel alarm cihazlarının (VAD’ler) da 0.4 lux aydınlatma gereksinimini karşılamaları gerekmektedir. Bunun faydası da, montaj yüksekliğinin sınırlandırılmamasıdır.

Hava Şartları Nasıl Olursa Olsun, Alarm Vermek için Tasarlanmış Modeller

Mutfak ve depolar gibi iç mekan uygulamalarında veya dış mekan uygulamalarında kullanabileceğiniz bir alarm cihazına mı ihtiyacınız var? Hava şartları ne olursa olsun, Eaton’ın IP66 korumalı modellerini seçin ve alarmlarınızı verin.

Acil Durum Esnasında EN54-23 Standardına Uygun, Net Görsel Alarmlar

VAD'ler; fabrika gibi gürültülü ortamlarda çalışmaları veya ofislerde ve eğitim verilen ortamlarda kulaklık takmaları nedeniyle alarmları duyamama ihtimali olan veya işitme güçlüğü çeken kişiler için net bir tahliye sinyali vermektedir.

Yangın Alarm Cihazlarının Dünyadaki En Büyük Tedarikçisinin Adreslenebilir Diğer Yangın Sistemi Ürünlerini Görün

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close