Eaton Moeller serisi S811+ yolvericiler, dünyanın en küçük ve en kompakt yolvericileri arasında yer almaktadır. Bu cihazlar 5 boyutta ve 37 A’den 850 A’e kadar anma akımlarıyla ve 200 V’tan 690 V’a kadar ana şebeke gerilimiyle mevcuttur. Üç fazlı kontrol sistemi, dâhili bypass ve kapsamlı izleme ve koruma özellikleri sayesinde S811+ yolvericiler; sorunsuz motor yolvermeyi ve güvenli sürekli işletimi yüksek yük torklu uygulamalarda dahi garanti etmektedir. Dijital çalıştırma ve gösterge paneli, daha gelişmiş uygulamalar için gelişmiş fonksiyonları etkinleştirmektedir. Uzun kullanım ömürlü yumuşak yolverme rampalı özel pompa kontrol algoritması, pompa durdurulurken su darbesini etkili bir şekilde önlemektedir. Buna ek olarak, in-line ve delta konfigürasyon da mümkündür. S811+ yolvericilerin, anma motor akımının yalnızca yaklaşık % 58’ini yönetmesi gerektiği için, çok daha küçük bir cihazla bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.