Belgeyi İndir () / 20
İnsan Makine Arayüzü (HMI) ve Endüstriyel PC’ler

XH300 HMI Web Panelleri

XH300 web panel serisi ile HTML5 tabanlı web içeriklerini esnek bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Yüksek performanslı işlemcileri ve güçlü RAM kapasiteleri sayesinde, modern tasarımlı HMI’larda (İnsan-Makine Arayüzleri) karmaşık web içeriklerini dahi sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu panellerimizi, klasik makine ve sistem uygulamalarından bina otomasyonu ve Nesnelerin İnternet’ine (IoT) kadar uzanan geniş bir yelpazede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kapasitif dokunmatik ekranları ön plana çıkaran bu web panellerimizi, üç farklı boyutta sunuyoruz. Entegre Ethernet arayüzü sayesinde, entegre web sunucusuna sahip diğer cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz.

YÜKSEK PERFORMANSLI
ARM Cortex-53 1.8 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
ESNEK
Dikey veya yatay modda monte edilebilir
GÜVENLİ
IP66 (önde), IP20 (arkada)

Temel Özellikler

  • Kapasitif çoklu dokunmatik ekran teknolojisi
  • HTML5 tabanlı görselleştirme
  • ARM Cortex-53 1.8 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
  • Üzerinde 1 adet Ethernet ve 1 adet USB arayüzü bulunur
  • LINUX işletim sistemi
  • 3 farklı model: 7, 10 ve 15 inç
  • Yatay veya dikey modda kullanılabilir

HTML5 Web Tarayıcısıyla Görselleştirme

XH300 cihazlarındaki web tarayıcısı, HTML5 desteği sayesinde karmaşık web sayfalarını bile hızlı ve akıcı bir şekilde yükleyebilir. Bu tarayıcıyı bulut tabanlı uygulamalara ait panoları görüntülemek veya entegre web sunucusuna sahip yerel cihazları görselleştirmek için kullanabilirsiniz. XC300 modüler programlanabilir lojik kontrolörü (PLC), easyE4 kontrol rölesi ve web sunuculu diğer yerel cihazları Ethernet üzerinden sisteme bağlayabilirsiniz. Bu sayede, cihazın çalışma verilerine erişebilir ve web tabanlı görselleştirmeyi uzaktan başlatabilirsiniz.
eaton-graphic-xh300-web-panel-with-3rd-party-devices-en-us .jpg
eaton-xh300-web-panel-galileo-machine-updated.jpg

Farklı Uygulamalarda Web Tabanlı Görselleştirme

XH300 web paneller, makine veya pano imalatı, bina otomasyonu, IoT ya da akıllı ev uygulamaları fark etmeksizin çok çeşitli kullanım senaryoları için uygundur. Örneğin, panelimizi makine uygulamalarında Galileo web sunucusuna sahip XV300 HMI PLC dokunmatik ekran ile birlikte kullanabilir; sistem bilgilerini XH300 web panel üzerindeki HTML5 tarayıcı aracılığıyla görüntüleyebilir ve sistemi kontrol edebilirsiniz. Bina otomasyonu uygulamalarında ise, panelimizi entegre web sunucusuna sahip easyE4 kontrol rölesi ile birlikte kullanabilir; havalandırma sistemlerinin görselleştirilmesi ve kontrolü ya da enerji yönetimi gibi işlevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Yapılandırma

Entegre yapılandırma aracı ile XH300 cihazlarınızı uygulamanıza özel parametrelerle yapılandırabilir, kurulum sürecini daha verimli hale getirebilirsiniz. Cihaz parametrelerini ayarlanmanın yanı sıra, web sunucusuna sahip diğer cihazlara erişim sağlayabilir ve HTML5 tarayıcı ayarlarını da bu panel üzerinden değiştirebilirsiniz.

eaton-xh300-web-panel-configuration-screenshot-wide.jpg

Güçlü ve Kulanımı Kolay

XH300 panellerin her üç modeli de görüntüler arasında hızlıca geçiş yapmanızı ve videolar ya da web içeriklerini sorunsuz bir şekilde görüntülemenizi mümkün kılan güçlü bir işlemciyle donatılmıştır.

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

Her Açıdan En İyi Görünüm

Web panel ekranı, güçlü ortam ışığında bile okunabilirliğini korur. Net ve yüksek kontrastlı bu ekran, ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın, içeriği en iyi şekilde görüntülemenizi sağlar.

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

Esnek Montaj

XH üniteleri, ister dikey ister yatay formatta olsun, istediğiniz alana her iki yönde de esnek bir şekilde monte edebilirsiniz. Alandan tasarruf olanağı sunan bu cihazımızla, uygulamanızın gereksinimlerini karşılamanız daha kolay!

Eaton’da “Tasarımla Gelen Güvenlik”

Eaton’ın tasarımla gelen güvenlik felsefesi, ürünlerimizin titiz siber güvenlik, güvenlik tasarım ve test etme standartlarını karşılamaktadır. Siber uzmanlarımız uluslararası standart organizasyonlarınca tanınmış yetkinliğin de ötesinde bir uzmanlığa sahiptir. Siber güvenlik işlemlerimiz ve güvenli geliştirme yaşam döngümüz ürün geliştirme sürecimize entegre edilmiş olup; inovasyonun temelini oluşturacak şekilde laboratuvarlarımıza, satın alma ve tasarım ekiplerimize rehberlik etmektedir. Özelleştirilmiş test prosedürlerimiz ürünlerimizin endüstri siber güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Siber güvenlik ihtiyacı tesadüf eseri ortaya çıkmamıştır; sürekli evrim geçiren karmaşık sistemler, tehdit senaryoları ve teknolojiler nedeniyle sonu gelmeyen bir yolculuktur. "Eaton olarak, sürekli gelişen siber güvenlik standartlarında rakiplerimizin önünde yer almayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.

cybersecuredmonitoring
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close