Belgeyi İndir () / 20
  • vcom primary

    Feeder Automation Yazılımı

    Eaton'ın Feeder Automation (FA) arıza tespiti, izolasyon, servis restorasyonu gibi kendi kendini iyileştiren şebeke işlevlerine odaklanırken; otomatik akıllı anahtarlama işlemleri yoluyla sürekli kesintileri önemli ölçüde azaltarak sistem ortalama kesinti süresi endeksi (OKSÜRE) ve sistem ortalama kesinti sıklığı endeksi (OKSİK) ölçümlerini düşürmeye yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir yazılım çözümüdür.
    Bize Ulaşın

FA Çözümümüzle, Uzun Süreli Kesintilere Son

Eaton'ın Feeder Automation çözümü, elektrik dağıtım şirketlerinin etkilenen bir fiderdeki müşteriler için kesinti süresini hızlı bir şekilde azaltmasını sağlayan bir arıza lokasyonu izolasyon hizmeti sunar ve kesintiye uğrayan sistemlerin birçoğunu iki dakikanın altında, bazılarını ise 30 saniye kadar kısa bir sürede geri yükler. Daha fazla bilgi edinmek için videomuzu izleyin.

  Feeder Automation yazılım çözümümüzün özelliklerini anlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için temel eğitim ve profesyonel ipucu videoları hazırladık.

Daha İyi Sistem Performansı için Daha Hızlı Restorasyon

Arızanın ortadan kaldırılıp hizmetin düzeltilmesini yaklaşık 30 saniye ile 2 dakika arasında gerçekleştirerek, OKSÜRE ve OKSIK endeksleri ile kesinti sürelerini önemli ölçüde azaltır.

YUKON FEEDER AUTOMATION (FA) YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ

ARIZA YÖNETİMİ
Arızaları hızlı bir şekilde tespit ve izole eder, böylece arızadan etkilenmeyen yük fiderleri restore edilir.
GERİLİM YÖNETİMİ
Gerilim kayıplarını tespit eder ve etkilenmeyen bölümlerin eski haline getirilebilmesi için bu hat bölümlerini fiderden izole edebilir.
YÜK YÖNETİMİ
Bir olay esnasında aşırı yüklenmeyi önlemeye yardımcı olmak için sistem üzerindeki yükleri sürekli olarak izler.
DAĞITIK ENERJİ KAYNAĞI ENTEGRASYONU

Dağıtık enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonuna izin verir ve çift yönlü akım akışını anlar.

Ayrıca, bu kaynakları kontrol etmeye ve hangi besleyicilere bağlı olduklarını yönetmeye yardımcı olabilir.

ÇOKLU AÇIK PROTOKOLLER
Tek tip otomasyon protokolüne bağımlı değildir.
ESNEK HABERLEŞME
Sistem, otomasyon için yeni veya ayrı bir ağ kurmaya gerek kalmadan mevcut haberleşme ağlarını kullanabilir.
CİHAZLARIN KOLAY ENTEGRASYONU
Farklı üreticilerin kontrolörlerini destekler, açılır menüler aracılığı ile bu cihazların sistemde entegrasyonu kolaylaştırılmıştır. Yukon Feeder Automation (FA) yazılımının bu özelliği sayesinde, kullanıcı tek bir tedarikçiye bağımlı kalmaz. Yeni geliştirilen cihazları, kullanıcı talebi üzerine sisteme dâhil ederek, sistemin geleceğe dönük olmasını sağlıyoruz.
DİNAMİK TOPOLOJİ
Doğru çalışması için normal bir topolojide olması gerekmez; bu, Feeder Automation yazılımının bir dizi farklı arıza için birçok farklı durumda yanıt verebileceği anlamına gelir.
BASİT KONFİGÜRASYON
Yukon Feeder Automation sisteminin kurulumunu kolaylaştırır ve elektrik dağıtım kurumlarının kendi otomasyon sistemlerine sahip olmalarını sağlar.
SAHA GÖREVLİLERİNİN VE OPERATÖRLERİN EĞİTİMİ İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİM

Operatörlerle hemen hemen hiç etkileşim gerektirmeyen tam otomatik bir restorasyon sisteminin faydalarını keşfedin.

Elektrik dağıtım şirketinin mevcut çalışma uygulamalarına uyarlanabilir ve yardım hattı etiketi veya yerel mod gibi saha içi komutlarla veya operatör komutlarıyla devre dışı bırakılabilir.

GÖMÜLÜ SİMÜLATÖR

FA simülasyon makinesindeki otomasyon motoruna güç veren mantık ile FA üretim makinesine güç mantık aynıdır.

Simülasyonda yapılan testler, canlı sistemin nasıl çalışacağını doğru bir şekilde yansıtabilir.

Bu durum, bir simülatörün muhtemel senaryoları yalnızca yaklaşık olarak tahmin edebildiği dağıtık sistemlerden çok farklıdır, çünkü her cihaz veya aracı bu tür sistemlerde yarı bağımsız olarak, simülatör ise her zaman bir PC üzerinde çalışır.

ÖLÇEKLENEBİLİR

Yazılımımız, az sayıda cihaza (örneğin 2 adet) sahip bir sistemi kontrol edebildiği gibi, 800'den fazla cihazdan oluşan sistemlerde de çalıştırılabilir.

Basit yapılandırma özelliği, Yukon Feeder Automation yazılımının ölçeklenebilirliğini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda, elektrik dağıtım şirketinin altyapısı geliştikçe bakımı da kolay hale getirir.

MERKEZİ OTOMASYON TAKİBİ

Bir Feeder Automation sistemi için tüm veriler merkezi bir konuma geldiğinden, hepsi günlüğe kaydedilir ve zaman damgası vurulduktan sonra bu tek konumda saklanır.

Bu, insanlar tarafından okunabilen günlük olayları ve raporları ile neler olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

Böylece, otomasyon sistemi sürekli olarak iyileştirilebilir ve elektrik dağıtım şirketinin tam olarak istediği gibi çalışacak şekilde optimize edilebilir.

İSTEĞE BAĞLI YEDEKLİLİK
Yukon Feeder Automation (YFA), tamamen yedekli bir sıcak bekleme sistemine sahiptir, böylece birincil makineye bir şey olursa, ikincil makine devreye girebilir ve görevi devralabilir.
GÜVENLİK

Yukon Feeder Automation (YFA), siber güvenlik alanındaki en güncel en iyi uygulamalarla uyumludur ve kapsamlı güvenlik testlerinden ve değerlendirmelerinden geçmiştir.

Yukon Feeder Automation (YFA), Kimlik Doğrulama için Windows Active Directory kullanır ve bu kimlik doğrulamaya dayalı olarak, role özel yetkilendirmeye bağlanır.

Bu, farklı kullanıcıların ve grupların sisteme erişmesine izin verir, ancak yalnızca doğru yetkilendirmelere sahip olanlar değişiklik yapabilir.

Tüm değişiklikler izlenebilir ve kayıt edilebilir.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İŞLETİM SİSTEMİ

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows 10

Windows Server 2016

Windows Server 2019

WINDOWS 7 SP1, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2016
x64
HAFIZA HIZI
1333 MHz 
BELLEK KAPASİTESİ
8 GB
CPU HIZI
2.2 Gigahertz Intel Uyumlu
SUNUCU SÜRÜCÜ BOYUTU
500 GB
SUNUCU SÜRÜCÜ TİPİ
Daha iyi performans için SATA veya veri kalıcılığı gerekiyorsa RAID
AĞ ADAPTÖRÜ
Çift gigabit ağ adaptörü
X
Download Close

Feeder Automation Yazılımımız Hakkında Temel Bilgiler

    Profesyoneller için, Feeder Automation Yazılımımıza Dair İpuçları

      Feeder Automation yazılımımıza dair videolarımızı izleyin. Videolarımız, hem başlangıç seviyesindeki hem de ileri seviyedeki (profesyonel) kullanıcılar için uygundur.

      Bizimle İletişime Geçin

      By submitting this form, I agree that the personal data that I provide can be shared with Eaton, channel partners and third-party providers working on behalf of Eaton in accordance with the Eaton Privacy Policy and in compliance with applicable data privacy laws.
      I agree to be informed regularly about Eaton products, promotions and news. I understand and agree that Eaton will use my data to personalize marketing communications. I understand that I can withdraw my consent to receive marketing communications at any time.