Belgeyi İndir () / 20
  • substation-dusk.jpg

    Trafo Merkezleri için Yazılım Uygulamaları

    Trafo merkezleri ve binalar için şebeke tasarımı, tüketicilere sürekli güç kaynağı sağlayan genel güç sistemi altyapısının hayati bir parçasıdır. Eaton'ın trafo merkezleri için geliştirdiği yazılım çözümleri, mühendislere tesisatların bağlantısı, çalıştırılması ve korunması için gereken verileri sunar.
    Bizimle İletişime Geçin

Topraklama Tipine Göre Dağıtım Şebekesinin Tasarlanması

CYMGRD yazılımı, mühendislere aşağıdaki hususlarda yardımcı olur: topraklama tipine göre dağıtım şebekesinin tasarlanması, toprak özdirenç ölçüm yorumlarının yapılması, zemin potansiyelinin yükselmesi ve ilgilenilen herhangi bir alanda tehlike noktasının değerlendirilmesi.

Verimli ve Etkili Bir Tasarım

Kullanıcı dostu veri girişi ve güçlü analiz algoritmaları, CYMGRD yazılımını mühendislerin teknik açıdan güçlü ve ekonomik tasarımlara ulaşmasına yardımcı olan etkili bir araç haline getirir.

Trafo Merkezinin Topraklanması

Analitik Yetenekler

Mühendisler, yeni şebekelerin tasarımını optimize etmeleri ve mevcut şebekeleri güçlendirmeleri istendiğinde, güçlü analiz araçlarına ihtiyaç duyar.

Analitik yetenekler hakkında daha fazla bilgi edinin.

CYMGRD/AutoCAD Arayüz Modülü

Eaton'ın CYMGRD/AutoCAD Arayüz modülü, kullanıcının AutoCAD ve CYMGRD ortamları arasında geçiş yapmasını sağlar.

Bu yardımcı program, AutoCAD'in yerine geçmez. AutoCAD yazılımı önemini korumaktadır; çünkü CYMGRD yazılımı ile gerçekleştirilen trafo merkezi ızgara düzeninin resimli açıklamasını içeren gerekli *.DXF veya *.DWG uzantılı dosya(lar)ını üretecek olan AutoCAD'dir.

CYMGRD/AutoCAD arayüzü modülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güç Sistemin Analizi ve Modellenmesi

Network Editor

Network Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Bu arayüz, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir.

Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir.

 Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Geliştirilmiş Trafo Merkezi Modelleme Modülü

Bu modül, bir dağıtım trafo merkezinin tüm ana bileşenlerinin yanı sıra; bir kasa, bir anahtarlama hücresi veya bir endüstriyel tesis gibi herhangi bir alt ağın doğrudan simülasyonunu sağlar. Simülasyonlar, daha sonra, bu tesislerin genel dağıtım sistemi üzerindeki etkilerini dikkate alır.

 Geliştirilmiş trafo merkezi modelleme modülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Arıza Analizi Modülü

Seri ve eş zamanlı kısa devrelerin (geleneksel, ANSI, IEC 60909 ve IEC 61363) etkilerini değerlendirerek sistem güvenliğini sağlayın. Arızaları tespit edin, ekipman değerlerini doğrulayın ve gerilim çökmelerini inceleyin.

 Arıza analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Koruma Cihazı Analiz Modülü

Bu modül, güç mühendislerinin zaman-akım eğrilerini analiz ederek sistemin korunmasına dair sorunları etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olur. Kütüphanede, koruma cihazlarına ilişkin 15.000'in üzerinde zaman-akım eğrisi bulunmaktadır.

Modül özellikleri: ağ koruma analizi, minimum arıza analizi ve çalışma sırası.

 Koruma cihazı analiz modülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ark Parlaması Tehlike Analizi Modülü

Risk seviyesini belirlemek ve yeterli güvenlik prosedürlerini benimsemek için gerekli parametreleri hesaplayarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ark parlaması risk seviyesini uygun şekilde değerlendirin. Bu değerlendirme back-up korumayı, birden fazla senaryoyu ve süreyi hesaba katan yeni bir yaklaşımı kapsar.

 Ark parlaması tehlike analizi modülü hakkında daha fazla bilgi edinin.

X
Download Close