Network Editor
|
Geliştirilmiş Trafo Merkezi Modelleme ModülüBu modül, bir dağıtım trafo merkezinin tüm ana bileşenlerinin yanı sıra; bir kasa, bir anahtarlama hücresi veya bir endüstriyel tesis gibi herhangi bir alt ağın doğrudan simülasyonunu sağlar. Simülasyonlar, daha sonra, bu tesislerin genel dağıtım sistemi üzerindeki etkilerini dikkate alır. Geliştirilmiş trafo merkezi modelleme modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Güç Akışı Analizi ModülüBu modül, FACTS dâhil olmak üzere, hem AC hem de DC iletim sistemleri için çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz eder. Güç akışı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Arıza Analizi ModülüSeri ve eş zamanlı kısa devrelerin (geleneksel, ANSI, IEC 60909 ve IEC 61363) etkilerini değerlendirerek sistem güvenliğini sağlayın. Arızaları tespit edin, ekipman değerlerini doğrulayın ve gerilim çökmelerini inceleyin. Arıza analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Network EditorNetwork Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu arayüz, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir. Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir. Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Ekipman boyutlandırma ve derecelendirmeCihazları ANSI veya IEC 60909 kısa devre kesme değerlerine ve kararlı durum koşullarında cihazın maksimum yüklenmesine göre değerlendirin. |
Ekipman kütüphaneleri ve modelleriAğ ekipmanının tanımı, CYME'nin kapsamlı kütüphaneleri ve ilgili hesaplamaları ile kolaylaştırılmıştır. Kullanıcı, yeni modelleri tanımlayabilir. Bu kütüphane, Network Editor taban modülünün bir parçasıdır. |
Güç Akışı Analizi ModülüFACTS dahil olmak üzere hem AC hem de DC iletim sistemleri için çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz eder. Güç akışı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Arıza Analizi ModülüSeri ve eş zamanlı kısa devrelerin (geleneksel, ANSI, IEC 60909 ve IEC 61363) etkilerini değerlendirerek sistem güvenliğini sağlayın. Arızaları tespit edin, ekipman değerlerini doğrulayın ve gerilim çökmelerini inceleyin. Arıza analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Motor Yol Verme ModülüŞebeke üzerinde, motor yolvermenin etkisini saptayın. Gerilim titremesini, kilitli rotor yükünü ve maksimum motor boyutu tahminini değerlendirin. Motor yolverme modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Network EditorNetwork Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu arayüz, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir. Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir. Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Grup AnaliziHerhangi bir çalışma seçimi üzerinde çeşitli analizlerden oluşan senaryolar gerçekleştirin. Simülasyonlarınızı istediğiniz gibi planlayın. Bu kütüphane, Network Editor taban modülünün bir parçasıdır. |
Gelişmiş Proje Yönetimi ModülüBu modül, birden fazla senaryoyu verimli bir şekilde değerlendirmek için zamana dayalı projelerin işbirliğine dayalı ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmasını destekler. Gelişmiş proje yönetimi modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Tekno-Ekonomik Analiz ModülüBu modül, gerçek sistem modeline dayalı olarak bir projenin fizibilitesini ve karlılığını değerlendirerek teknik hedefler, hizmet güvenilirliği ve yatırım hedefleri doğrultusunda gerçekçi planlar yapmanıza yardımcı olur. Öngörülen yük artışına ilişkin maliyetleri tahmin etmek için gelişmiş proje yöneticisi ile birlikte çalışır. Tekno-ekonomik analiz modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Coğrafi Yer Paylaşımı ModülüBu modül, coğrafi kaplama, raster veya vektör harita görüntülerini (DWG, DXF, SHP, vb. gibi coğrafi arazi tabanı) elektrik modelinizin doğrudan altında yer alan katmanlar olarak görüntüler. Bu modül, farklı formatlarda çeşitli haritaların içe aktarılmasına ve görüntülenmesine olanak tanır; böylece kullanıcılarınız dağıtım sistemini kapsamlı bir arazi tabanı üzerinde görselleştirebilir. Coğrafi yer paylaşımı modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Network EditorNetwork Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir. Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir. Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Koruma Cihazı Analiz ModülüBu modül, güç mühendislerinin zaman-akım eğrilerini analiz ederek sistemin korunmasına dair sorunları etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olur. Kütüphanede, koruma cihazlarına ilişkin 15.000'in üzerinde zaman-akım eğrisi bulunmaktadır. Modül özellikleri: ağ koruma analizi, minimum arıza analizi ve çalışma sırası. Koruma cihazı analiz modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Mesafe Koruma Analizi ModülüBu modül, normal ve arıza koşulları altında mesafe koruma rölelerinin çalışmasını analiz eder ve koruma şemalarının tasarım ve doğrulanmasının yanı sıra, herhangi bir güç sistemi ağındaki farklı koordinasyon sorunlarının ele alınmasına yardımcı olur. Mesafe koruma analizi modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Network EditorNetwork Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir. Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir. Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Güç Akışı Analizi ModülüBu modül, FACTS dâhil olmak üzere, hem AC hem de DC iletim sistemleri için çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz eder. Güç akışı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Arıza Analizi ModülüSeri ve eş zamanlı kısa devrelerin (geleneksel, ANSI, IEC 60909 ve IEC 61363) etkilerini değerlendirerek sistem güvenliğini sağlayın. Arızaları tespit edin, ekipman değerlerini doğrulayın ve gerilim çökmelerini inceleyin. Arıza analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Harmonik Analiz ModülüHarmonik analiz modülü, mühendislerin sistemdeki harmonik sorunları azaltma yöntemleri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla doğrusal olmayan yüklerin şebeke üzerindeki etkisini değerlendirir. Bu modül, enerji dağıtım kurumlarının kullandığı şebekeleri, endüstriyel güç sistemlerini ve herhangi bir konfigürasyondaki dağıtım fiderlerini değerlendirme esnekliği ile hem tek fazlı hem de üç fazlı modelleme özelliklerine sahiptir. Harmonik analiz modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. Çok Sütunlu Tablo |
Network EditorNetwork Editor, CYMDIST uygulamalarının ve tamamlayıcı CYME analiz modüllerinin temelini oluşturan, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu arayüz, dağıtık enerji kaynakları (DER) ekipmanı ve enerji depolamanın kapsamlı modelleme kabiliyetini ve gerekli tüm müşteri türlerinin tanımını içerir. Bu yazılım, ayrıca, çeşitli üretim kaynaklarıyla ilgili kontrol modellerini de içerir. Tüm kütüphaneler, kullanıcılar tarafından zenginleştirilebilir. Network Editor, Dağıtım Sistemi Analiz paketine (CYMDIST) dâhildir. Network Editor modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Grup AnaliziHerhangi bir çalışma seçimi üzerinde çeşitli analizlerden oluşan senaryolar gerçekleştirin. Simülasyonlarınızı istediğiniz gibi planlayın. Bu kütüphane, Network Editor taban modülünün bir parçasıdır. |
Gelişmiş Proje Yönetimi ModülüBu modül, birden fazla senaryoyu verimli bir şekilde değerlendirmek için zamana dayalı projelerin işbirliğine dayalı ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmasını destekler. Gelişmiş proje yönetimi modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Güç Akışı Analizi ModülüBu modül, FACTS dâhil olmak üzere, hem AC hem de DC iletim sistemleri için çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz eder. Güç akışı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Arıza Analizi ModülüSeri ve eş zamanlı kısa devrelerin (geleneksel, ANSI, IEC 60909 ve IEC 61363) etkilerini değerlendirerek sistem güvenliğini sağlayın. Arızaları tespit edin, ekipman değerlerini doğrulayın ve gerilim çökmelerini inceleyin. Arıza analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Acil Durum (N-p) Yük Akış Analizi ModülüGüç akışı ile ilgili beklenmedik statik durum analizine yardımcı olmak için tasarlanan bu modül, beklenmedik durum senaryolarının, tekli veya çoklu kesinti senaryolarının oluşturulmasını ve sistemin kapasitesini ve esnekliğini değerlendirmek için bir temel durumla karşılaştırılmasını destekler. Acil durum (N-p) yük akış analizi modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Geçici Kararlılık Analizi ModülüGeçici kararlılık analizi modülü, dağıtık üretimli dağıtım sistemlerinin çeşitli geçici olaylar altındaki dinamik davranışının (arızanın ortaya çıkışı / arızanın giderilmesi, büyük motorlara yol verme, ortak üretim ünitelerinin bağlantısının kesilmesi, adalaşma, vb.) simülasyonunu yapar. Geçici kararlılık analizi modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Optimum Güç Akışı ModülüBu modül, FACTS dâhil olmak üzere, hem AC hem de DC iletim sistemleri için çeşitli çalışma koşulları altında güç sisteminin kararlı durum performansını analiz eder. Optimum güç akışı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Gerilim Kararlılığı Analiz ModülüBir güç sisteminin farklı beklenmedik durumlar ve yükleme koşulları altında kararlı gerilimleri koruma yeteneğini değerlendirir. Gerilim kararlılığı analiz modulü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Python Modüllü CYME Komut DosyasıPython komut dosyası CYME güç sistemi analiz yazılımına entegre edilmiştir. Otomatik süreçlerden CYME yazılımının işlevselliğini genişleten yeni algoritmalara kadar kolayca inşa etmek için CYME işlevselliğini ortaya çıkaran bir API'den oluşur. Python modüllü CYME komut dosyası aracı hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Bileşen Nesne Modeli ModülüCOM (bileşen nesne modeli), önceden tanımlanmış farklı işlevlere ve hesaplamalara erişmek için seçtiğiniz ortamın CYME yazılımı ile haberleşmesıne izin vermek amacıyla programcılar tarafından kullanılan bir dizi hizmetten oluşan bir arayüzdür. Bileşen nesne modeli modülü hakkında daha fazla bilgi edinin. |
Eaton'ın CYME güç mühendisliği yazılım paketi dağıtım, iletim ve endüstriyel mühendislik ihtiyaçlarını destekleyen modüller içermektedir.