Belgeyi İndir () / 20

Sizin için Önemli Olanı Koruyan Teknoloji

Elektrik Kaynaklı Yangınları Önleyin

Tesisatlarda gözle görülmeyecek şekilde meydana gelen ark hataları yangınlara ve çok büyük tahribata yol açabilme potansiyeline sahiptir. İstatistikler, yangın vakalarının  % 20 ila % 30’unun  elektrik sistemlerindeki hatalardan kaynaklandığını göstermektedir.

Eaton, benzersiz teknolojileriyle insanları, mülkleri ve varlıkları  elektrik kaynaklı yangınlara karşı etkili bir şekilde korumanıza yardımcı olur. Bir sonraki projeniz için en iyi koruma seviyesini seçmenize biz yardımcı olabiliriz.

Avrupa’da tüm yangın vakalarının % 20 ila % 30’unun elektrik arızalarından kaynaklandığını biliyor muydunuz?

European Fire Safety Alliance, 2017

Güvenliği Yeniden Tanımlayan Teknoloji

Aracınızda hava yastıkları, emniyet kemeri ve ABS bulunuyor mu? Kesinlikle! Günümüzde bunların bulunmadığı bir araç düşünemeyiz. Ancak, aracınızda güvenliğinizi sağlayan bu ekipman ve sistemler de kısa bir öncesine kadar opsiyonel ilaveler olarak kabul ediliyordu.

Söz konusu elektrik tesisatınız olduğunda da aynı yaklaşım geçerli. Ark Hatası Algılama  Cihazımız, yani AFDD,  ev tesisatlarınızın güvenliğini  bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak. Eaton’ın yeni AFDD+ ürünü RCD’lerin ve MCB’lerin algılayamadığı ark hatalarını tespit eder ve elektrik tesisatlarındaki yangın riskini en aza indirir.

  • Ark Hatalarını Hafife Almayın

RCBO Fonksiyonlu Ark Hatası Algılama Cihazı (AFDD+)

Konutlarda meydana gelen elektrik kaynaklı yangınların pek çok sebebi olabilir. Eaton, sunduğu çözümlerle  riskleri önemli ölçüde azaltır.  Ayrıca, AFDD+ ürünümüzü tercih ederek, (AFDD'lerin kurulumunun Avrupa genelinde giderek yaygınlaştığını da göz önüne aldığımızda) işletmenizin itibarını da artıracaksınız. 

Bütün Özellikler Tek Bir Cihazda

Sizlere tek bir cihazda sunduğumuz tüm bu fonksiyonlarla sizin için önemli olana gerçekten değer verdiğinizi gösterin ve evinizi daha iyi koruyun. Eaton çözümleriyle gözünüz arkada kalmaz!

Bir Sonraki Tesisatınızda Güvenliği Daha da Artırın

İnsanları, varlıkları ve mülkleri Eaton’ın kapsamlı elektrik güç dağıtım güvenlik sistemleriyle korumak için en etkili güvenlik çözümünü seçin.

Elektrik arızalarının yangına ve geniş çapta tahribata yol açabildiğini öğrendik. Bununla birlikte, standartlar Avrupa çapında zaman içinde farklılık göstermekte ve gelişmektedir,bu yüzden yeni inşa edilmekte olan bir yerleşim yerinde yapılan uygun bir tesisat bile, yerleşim yeri sakinlerinin beklediği kadar güvenli olmayabilir. Mevcut binalar içerisinde elektrik sistemleri sadece kuruldukları anda geçerli olan yönetmelikleri karşılayabilmekte, diğer bir deyişle ilerleyen zaman içerisinde tam bir koruma sağlama konusunda bazen yetersiz kalabilmektedir.  

Eaton’ın konutlara özel güç dağıtım ve koruma çözümleri ürün grubu içerisinden size uygun olan ürünü seçin ve insanları, varlıkları ve mülkleri koruyun.

Yeni xPole Home serisi, konutlardaki taleplerinize cevap vermek için tasarlanmıştır. xPole Home, en yüksek seviyedeki güvenliği verimli tasarımla bir araya getirir ve konut uygulamalarına yönelik MCB, RCCB ve RCBO devre kesici ürün yelpazesini kapsar.