Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

003036
Model Kodu: M3-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj plakası, çelik, galvanizli, D=3 mm, CI45 mahfaza için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası, metal galvanizli
Katalog Numarası
003036
EAN
4015080030362
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
483 mm
Ürün Genişliği
358 mm
Ürün Ağırlığı
3.421 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
M3-CI45

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
4 adet sabitleme vidası dâhil
Şununla birlikte kullanılır
CI45...
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj plakaları
Tip
  • Temel mahfaza
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik plaka 3 mm, deliksiz, galvanizli
Malzeme
Çelik
Çelik plaka 3 mm, deliksiz, galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar