Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

064896

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Taban, Bağımsız mahfaza, Y x G x D = 250x375x120 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza tabanı
Katalog Numarası
064896
EAN
4015080648963
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
1.316 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
U-CI43E

Ek Bilgiler

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Her tarafta metrik kablo girişi nakavt delikleri
  • Yanlarda tam alanlı nakavt delikleri
Şunun için uygun:
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Mahfazalar için münferit altlıklar
Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
Temel mahfaza

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
960 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65, kapaklı
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Temel tipi
Tam alan nakavt delikleri
Kablo girişi tipi
2 x M50/32
Üst ve alt
6 x M25/16
Çapraz
8 x M20
1 x M50/32
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
İsteğe bağlı
Yok
Koruma sınıfı
IK10
IP65 koruma derecesi
Diğer
Mahfaza malzemesi
Plastik
Kablo borusu girişi sayısı
76
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Dahili Derinlik
200 mm
İç derinlik
100 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
17 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
34 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
19 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
18 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
38 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
36 W

Ürün teknik özelliklerini aktar