Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

084357
SS5-ID1125

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Taban, CI için dikili tip dağıtım panosu, B=1125mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sütun kaidesi
Katalog Numarası
084357
EAN
4015080843573
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1125 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
9.295 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SS5-ID1125

Ek Bilgiler

RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
Dikili tip dağıtım panolarının kurulumu
Cl izoleli pano
Aksesuar
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Sütun kaideleri
Renk
Siyah
Model
Taban komple
Tip
  • Aksesuar
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Yük kapasitesi - maks.
375 kg
Malzeme
Çelik
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1125 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.