Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Taban, CI için dikili tip dağıtım panosu, B=1500mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sütun kaidesi
|
| Katalog Numarası |
086730
|
| EAN |
4015080867302
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1500 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
300 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
10.179 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
SS5-ID1500
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Şunun için uygun: |
Dış mekan kurulumu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dikili tip dağıtım panolarının kurulumu
Dağıtım panosu montajı Cl izoleli pano Aksesuar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Sütun kaideleri
|
| Renk |
Siyah
|
| Model |
Taban komple
|
| Tip |
|
| Yük kapasitesi - maks. |
500 kg
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
300 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1500 mm
|