Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

089087
D200-CI44/T

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Başlık, + kapı, şeffaf duman grisi, Y x G x D = 375x375x150 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza kapağı kapılı
Katalog Numarası
089087
EAN
4015080890874
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
1.65 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
D200-CI44/T

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • Şeffaf kapı
  • hızlı serbest bırakma bağlantı elemanlı
  • Açılma açısı 180°
  • Kapı menteşeleri sonradan sola, sağa, üste veya alta doğru değiştirilebilir.
Şunun için uygun:
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
U-CI44…
xEnergy Safety Ci
Temel mahfaza
Mahfaza kapağı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılı mahfaza kapağı
Renk
Diğer
Tip
  • Temel mahfaza
  • Mahfaza kapağı
  • xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
850 °C; ürün standardının şartlarını sağlar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65, taban ünitesi ile
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Şeffaf
Koruma sınıfı
IP65
Malzeme
Plastik
Montaj derinliği
200 mm
Yüzey kaplaması
İşlenmemiş
Ünite tipi
Modüler sistem

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
20 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
40 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
21 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
43 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
42 W

Ürün teknik özelliklerini aktar