Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

093849
HDP-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Destek braketleri üst plaka flanşları (DP-ID serisi)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
093849
EAN
4015080938491
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.117 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
HDP-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
Üst plaka için destek braketleri
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Bölüm genişliği başına 2 indirim
Şununla birlikte kullanılır
Dağıtım panosu montajı
Aksesuar
Cl izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Destek aparatı
Renk
Gri
Model
Montaj kiti
Tip
  • Aksesuar
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik

Ürün teknik özelliklerini aktar