Eaton Moeller® series T5 İzoleli pano, Enversör şalter, 100 A, arkadan montaj, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 5, 60 °, kalıcı, 0 (Kapalı) konumu içerir, 1-0-2, Tasarım numarası: 8401
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T5 İzoleli kutu
|
| Katalog Numarası |
096374
|
| EAN |
4015080963745
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
165 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
88 mm
|
| Ürün Genişliği |
88 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.623 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
T5-3-8401/Z
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Takılı: |
0 (off) pozisyonu
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka |
| Yazı |
1-0-2
|
| Kutup Sayısı |
3
|
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 1 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65
NEMA 12 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
500.000 çalışma
|
| Model |
Ters çevirme anahtarı
|
| Montaj Yöntemi |
Arkadan montaj
|
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Kontak ünitesi sayısı |
3
|
| Çalışma frekansı |
1200 operasyon/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol şalterleri
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol şalterleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10d değerleri EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Şunun için uygun: |
Ara montaj
Zemine montaj Önden montaj |
| Anahtarlama açısı |
60 °
|
| Tip |
Enversör şalter
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksük
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksükler |
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm² |
| Vida boyutu |
M6, vidalı terminal
|
| Sıkma torku |
4 Nm, vidalı terminaller
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
760 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
740 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
590 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
420 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-3'te 95,3 A, 400 V yıldız üçgen
AC-3'te 76,2 A, 500 V yıldız üçgen AC-3'te 29,4 A, 690 V yıldız üçgen AC-3'te 100 A, 230 V yıldız üçgen |
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
71 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
55 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
44 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
17 A
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
100 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
100 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
100 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
55 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
80 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
55 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| 220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
30 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
45 kW
|
| 500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
45 kW
|
| 690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
600 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
100 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. en kesit için belirtilmiştir.
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
2 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
1,7 kA, Kontaklar, 1 saniye
|
| Kısa devre koruma değeri |
100 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü) 1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
65 A, Kesintisiz anma akımı maksimum. (UL/CSA)
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
60 V
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı |
5
|
| Aktüatör fonksiyonu |
0 (Kapalı) konumuyla
Sürekli (Kesintisiz) |
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
7.5 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
100 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015