Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 45 mm'lik kesikler için körleme şeridi, ayrı ayrı uzunlukta kesilebilir, beyaz
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
101666
|
| EAN |
4015081015580
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
7 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
1000 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.15 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
NBP-1000-W
|
| Tip |
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Genel
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Yüzey koruması |
Lake
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
56
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu Gömme montaj |
| Malzeme |
Plastik
|
| Muhafaza malzemesi |
Plastik
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Şununla birlikte kullanılır |
45 mm körleme şeritleri
BF düz dağıtım panosu Aksesuar değerlendirmesi |