Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1760 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde, klipsli tutamaklı cam kapı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
102437
|
| EAN |
4015081023257
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1720 mm
|
| Ürün Genişliği |
392 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.7 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DT-400/17-P
|
| Tip |
Dikili tip, IVS servis dağıtım panoları için ek ekipman
|
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kapılar
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik plaka/cam |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik plaka/cam
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk |
| Fonksiyonlar |
Dikili tip mahfaza
İlave ekipman |
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dikili tip mahfaza
Aksesuar Servis dağıtım panosu IVS Aksesuar değerlendirmesi |