Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104401
Model Kodu: DILL12(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILL lamba yükü kontaktörü, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Aydınlatma sistemleri için kontaktörler

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILL lamba yükü kontaktörü
Katalog Numarası
104401
EAN
4015081041787
Ürün Uzunluğu/Derinliği
97 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.426 kg
Sertifikasyonlar
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Model Kodu
DILL12(24V50HZ)

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
6,9 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Contacts

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Conventional thermal current Ith

60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
24 A

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.2 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.4 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
14 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Electrical rating

İzin verilen dengeleme kapasitesi
470 µF
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
170 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
238 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-1’de 12 A, 220 V 230 V
Yüksek basınçlı cıvalı buharlı ampuller
12 A (Metal halide ampuller)
7,5 A (Düşük basınçlı sodyum ampuller)
14 A (Flament lambalar)
12 A (Elektronik kaynak tarafı cihazlar)
12 A (Cıva buharlı ampuller)
AC-3’de 14 A, 220/230 V
AC-1’de 12 A, 380 V 400 V
12 A (Yüksek basınçlı sodyum ampuller)
20 A (Konvansiyonel reaktör yol verici devre)
20 A (Floresan lamba yükü - ikili devre)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Uygulama
Aydınlatma sistemlere yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, elektrik
10.000 çalışma
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
60 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
60 elektrikli çalışma/sa.
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
DILL aydınlatma kontaktörleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.65 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
Gerilim Tipi
AC

Magnet system

Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,15 V DC x Us
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
52 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
67 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
7,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8,7 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
70 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
70 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
63 A gG/gL

Special purpose ratings

Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
24 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
24 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015