Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kablo gerilim azaltma rayı C-Profil Genişlik=1000mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
106443
|
| EAN |
4015081062133
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
40 mm
|
| Ürün Genişliği |
898 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.64 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KAS-1000
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Diğer
|
| Renk |
Paslanmaz çelik
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Malzeme |
Metal
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|