Belgeyi İndir () / 20

111099
Model Kodu: BPZ-WB3S-400/10/1

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Üç bileşenli sistem için duvar teknesi YxGxD=1060x400x180mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
111099
EAN
4015081106608
Ürün Uzunluğu/Derinliği
180 mm
Ürün Yüksekliği
1033 mm
Ürün Genişliği
406 mm
Ürün Ağırlığı
5.66 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-WB3S-400/10/1

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Diğer
Uygulama
Üç adımlı sistem
Renk
Paslanmaz çelik

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Galvanizli
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Metal
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1060 mm
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
180 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
180 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Ürün teknik özelliklerini aktar