Belgeyi İndir () / 20

111276
Model Kodu: BPM-U-3S-1000/20

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); çift dilli kilit, IP54 koruma dereceli, 2060 mm yüksekliğinde ve 1000 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111276
EAN
4015081108374
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
1034 mm
Ürün Ağırlığı
12.39 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-1000/20

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Durdurma kapısı
Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Alüminyum
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Çift dilli kilit
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Şu genişlik için uygun:
1000 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Ürün teknik özelliklerini aktar