Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112016
LN4-4-800-I

Eaton Moeller series Power Defense - Kompakt şalter. Yük ayırıcı, 4 kutuplu, 800A, kasa boyutu 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series Power Defense kompakt yük ayırıcı
Katalog Numarası
112016
EAN
4015081115648
Ürün Uzunluğu/Derinliği
401 mm
Ürün Yüksekliği
207 mm
Ürün Genişliği
280 mm
Ürün Ağırlığı
22 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
LN4-4-800-I

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
Ayırıcılar/ana şalterler
İsteğe bağlı gerilim bobini

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
800 A
Uygulama
525 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
LN4
Özellikler
Opsiyonel motor mekanizması
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Acil durdurma kurulumu versiyonu
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
IEC/en 60204 ve VDE 0113'e uygun, pozitif sürücü dâhil ana şalter özellikleri IEC/en 60947-3 ve VDE 0660'e göre izolasyon karakteristikleri. VDE 0160 Bölüm 100'e göre bara etiket kılıfı. Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 800 A
Tip
Yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
71.04 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
800 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
800 A
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Cıvata bağlantısı
Kulp tipi
Döner kol
Kullanım ömrü, elektrik
690 V AC-3'te 1000 çalıştırma
400 V AC-3'te 2000 çalıştırma
690 V AC-1'de 2000 çalıştırma
415 V AC-1'de 3000 çalıştırma
415 V AC-3'te 2000 çalıştırma
400 V AC-1'de 3000 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
60
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
100 kA
Yedek sigortalı koşullu anma kısa devre akımı
690 V'de 80 kA
400/415 V'de 100 kA
N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL
Aşağı akım sigortalı koşullu anma kısa devre akımı
400/415 V'de 100 kA
690 V'de 80 kA
N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma çalışma frekansı
50 Hz
AC-23, 400 V'de anma çalışma gücü
450 kW
AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü
0 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma çalışma akımı
1600 A (415 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
1600 A (690 V AC-22/23A, açma ve kesme kapasitesi)
1600 A (415 V AC-22/23A, açma ve kesme kapasitesi)
1600 A (690 V AC-1, Kapama ve kesme kapasitesi)
AC-21, 400 V’de anma sürekli akımı
0 A
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
53 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
25 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
25 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
25 kA
Kısa devre koruması sigortaları - maks
1600 A gL
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
400 V’de anahtarlama gücü
0 kW
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP20
Kol rengi
Gri
Kullanım ömrü, mekanik
10000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Ara montaj
Dağıtım panosu kurulumu
Ground mounting
Sabit
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
IEC/en 60204 ve VDE 0113'e uygun, pozitif sürücü dâhil ana şalter özellikleri IEC/en 60947-3 ve VDE 0660'e göre izolasyon karakteristikleri. VDE 0160 Bölüm 100'e göre bara etiket kılıfı. Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 800 A
Şalter konumları
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Standart terminaller
Vidalı terminal
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyutta
Arka taraf vida bağlantısında M10
Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası
Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyutta 2 delikli modül plakası
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, minimum 25 mm x 5 mm boyutta
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta
Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyutta 1 delikli modül plakası
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, minimum 60 mm x 10 mm boyutta
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 95 mm² - 240 mm² (6x)
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 300 mm² (4x) boyutlarında
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında 95 mm² - 300 mm² (2x)
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 95 mm² - 185 mm² (2x) boyutta
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında 120 mm² - 300 mm² (1x)
Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyutta
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 120 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 50 mm² - 185 mm² (4x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment
Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutta min. 10 adet segment (delikli)
1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.