Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112420
Model Kodu: DILM38-10(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 N/A, 240 V 50 Hz, AC çalışma, Vidalı terminaller

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
112420
EAN
4015081119387
Ürün Uzunluğu/Derinliği
97 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.428 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILM38-10(240V50HZ)

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Çerçeve boyutu
FS2
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.7 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
Gerilim Tipi
AC

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
5,3 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
6,9 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 18 - 6, çift 18 - 8, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x 16 mm², Ana kablolar
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Vida boyutu
M5, Terminal vidası, Ana kablolar
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
3,2 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
320 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
320 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
320 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
180 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22.5 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
384 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
12 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
21 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
24 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
21 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
9 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
63 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
63 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
90 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
36 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
42 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
40 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
100 A

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
40 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC bobinli (UL/CSA)
A600, AC bobinli (UL/CSA)

Magnet system

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
52 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
67 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
7,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8,7 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
240 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Contacts

Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Safety

Güvenli izolasyon
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre

Special purpose ratings

Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
40 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)
40 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
20 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
9.3 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
38 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015