Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112462
DILM38-01(110V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 K, 110 V 50/60 Hz, AC çalışma, vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
112462
EAN
4015081120185
Ürün Uzunluğu/Derinliği
97 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.428 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILM38-01(110V50/60HZ)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
6,9 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5,3 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
90 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
36 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
42 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
40 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
100 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
9.3 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
38 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
320 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
320 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
320 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
180 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
384 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
38 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22.5 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
12 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
21 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
24 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
21 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
9 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Ayna kontak
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motorlar için kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
7.000.000 çalışma (Bobin 50/60 Hz)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.7 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS2

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
58 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
62 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
58 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
62 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
6,5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
9,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
63 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
63 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
20 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
40 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)
40 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC bobinli (UL/CSA)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
40 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M5, Terminal vidası, Ana kablolar
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x 16 mm², Ana kablolar
Sıkma torku
3,2 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablolar
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 18 - 6, çift 18 - 8, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015