Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

113348
Model Kodu: NZMH2-ME90-SVE

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 90A, soketli modül, H, 2

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
Katalog Numarası
113348
EAN
4015081128839
Ürün Uzunluğu/Derinliği
180 mm
Ürün Yüksekliği
245 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
2.878 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
IEC
Model Kodu
NZMH2-ME90-SVE

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Motor koruması
Faz hatası hassasiyeti

Teslimat Programı

Gerekli aksesuarlar
NZM2-XSVS
Amperaj Değeri
90 A
Uygulama
690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM2
Takılı:
Termal koruma
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Devre kesici, AC-3 şalterleme kategorisi için tüm gereksinimleri karşılar.
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük bobinleri olmadan)
  • Tüm AC-3 değer verileri, normal çalışma koşullarında devre kesicinin doğrudan anahtarlama işlemi için geçerlidir. Örneğin, normal çalışma koşullarında bir kontaktör, AC-3'ün anahtarlama işlemini devralmışsa devre kesici için kesintisiz anma akımının tamamı geçerlidir, In = Iu.
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 90 A
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
6,68 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
90 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
90 A
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
1260 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
90 A
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
400 V AC-1'de 10000 çalıştırma
690 V AC-1'de 7500 çalıştırma
690 V AC-3'te 5000 çalıştırma
400 V AC-3'te 6500 çalıştırma
415 V AC-1'de 10000 çalıştırma
415 V AC-3'te 6500 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
90 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
45 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü
45 kW
Anma çalışma akımı
78 A (690 V AC-3)
81 A (400 V AC-3)
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
150 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
130 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
130 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
37.5 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
5 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
330 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
330 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
286 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
105 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
40 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
1.9 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
1.9 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
1260 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
180 A
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
Kullanım Kategorisi
A (IEC/EN 60947-2)
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP00 koruma derecesi, terminaller, faz izolatörü ve şerit terminal
IP10 (tünel terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Soket ünitesi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği
Doğrudan temasa karşı koruma
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el arkasıyla temasa karşı koruma
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Devre kesici, AC-3 şalterleme kategorisi için tüm gereksinimleri karşılar.
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük bobinleri olmadan)
  • Tüm AC-3 değer verileri, normal çalışma koşullarında devre kesicinin doğrudan anahtarlama işlemi için geçerlidir. Örneğin, normal çalışma koşullarında bir kontaktör, AC-3'ün anahtarlama işlemini devralmışsa devre kesici için kesintisiz anma akımının tamamı geçerlidir, In = Iu.
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 90 A
Kapatma tekniği
Elektronik

Technical data - mechanical - terminals

İsteğe bağlı terminaller
Kutu terminal. Arkadan bağlantı. Tünel terminal
Standart terminaller
Vidalı terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
Tünel terminalde 25 mm² - 185 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arka taraf vida bağlantısında M8
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, minimum 16 mm x 5 mm boyutlarında
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, maksimum 24 mm x 8 mm boyutlarında
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Kutu terminalinde 6 mm² - 16 mm² (2x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Kutu terminalinde 10 mm² - 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 16 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Kutu terminalinde 25 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 185 mm² (1x)
1 delikli tünel terminalde 25 mm² - 185 mm² (1x) boyutlarında
Kutu terminalinde 25 mm² - 70 mm² (2x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 70 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0,8 mm boyutlarında minimum 2 adet segment (delikli)
Arka kısımdan bağlantı için, 24 mm x 0.8 mm boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)
Kutu terminalde 24 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 8 adet segment
Kutu terminalde 16 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 10 adet segment
Kutu terminalde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 adet segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.