Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132622
M22-DP-G-X1-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 mantar buton kafası, RMQ-Titan, mantar buton, yaylı, 1 adet NA kontak, yeşil, yazılı, ürünü asmak için blister paket

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Mantar başlı aktüatör
Katalog Numarası
132622
EAN
4015081295678
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
0.03 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-DP-G-X1-K10-BVP

Actuator

Aktüatör Rengi
Yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Takılı:
Ön halka
Mercek tipi
Yuvarlak
Kilit açma yöntemi
Yok

General information

Koruma sınıfı
IP67
NEMA 4X, 13
Açıklık çapı
22.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.