Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20

138752
Model Kodu: MPL-4040-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Montaj plakası, galvanizli, YxG=400x400mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138752
EAN
4015081355327
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
400 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPL-4040-CS

Delivery program

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli
Malzeme
Çelik
Çelik plaka

Additional information

Diğer Özellikler
  • Deliksiz, elektrolizle kaplanmış
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 400 mm
Mahfaza genişliği = 400 mm
Aksesuar iç donanımı
Aksesuar CS

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.