Belgeyi İndir () / 20

140521
Model Kodu: DS-8080-CS

Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kapı, IP66 koruma derecesi, 800 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kapı
Katalog Numarası
140521
EAN
4015081373048
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
800 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
5.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DS-8080-CS

Delivery program

Tip
Aksesuar CS
Model
Durdurma kapısı
Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz kaplama
Toz kaplamalı
Malzeme
Çelik plaka
Çelik
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 12

Additional information

Diğer Özellikler
  • Kapalı
  • Menteşesiz, kilitsiz
Şununla birlikte kullanılır
Mahfazanın yüksekliği = 800 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.