Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

158252
PKZM4-32/AK

Eaton Moeller® series PKZM4 Motor koruma şalteri, Ir= 24 - 32 A, Vidalı terminaller, Bağlantı uçları: IP00 PKZM4-32/AK

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series PKZM4 motor koruyucu devre kesici
Katalog Numarası
158252
EAN
4015081548408
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
140 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
1.25 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
Model Kodu
PKZM4-32/AK

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Tasarım Doğrulaması

Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
18 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
6 W

Elektrik Değeri

Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3e, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-3e, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3e, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
17.5 kW
AC-3e, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3e, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
32 A

Features & functions

Aktüatör tipi
Çevrilebilir buton
Özellikler
Faz hatası hassasiyeti (IEC/EN 60947-4-1’e göre, VDE 0660 Bölüm 102)
Fonksiyonlar
Faz hatası hassasiyeti
Motor koruması
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Terminaller IP00
Toz için patlama güvenliği kategorisi
ATEX toz artışına karşı koruma, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Kullanım ömrü, elektrik
30.000 çalışma (400V’de, AC-3)
Kullanım ömrü, mekanik
30.000 çalışma (Ana iletken yollar)
Montaj konumu
7,5 ya da 15 mm yükseklikle IEC/EN 60715 silindir şapka rayı üzerine takılabilir.
Çalışma frekansı
40 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Motor koruma şalteri
Koruma
Parmak ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Linye devresi: Manuel tip E, terminal ile kullanıldığında veya grup kurulumları için uygun, (UL/CSA)
Sıcaklık kompanzasyonu
IEC/EN 60947’ye göre -5 - 40 °C, VDE 0660
-25 - 55 °C, Çalışma aralığı
≤ % 0.25 K, T > 40° için kalıntı hata

Motor Değeri

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP

Kısa devre değeri

400 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi Icu
50 kA
Kısa devre akımı
60 kA DC, 250 V AC’ye kadar, Ana iletim yolları
Kısa devre akımı değeri (grup koruması)
600 A, 600 V Yüksek arıza, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V yüksek arıza, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V yüksek arıza, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V yüksek arıza, CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (E tipi)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Gerekli aksesuarlar BK50/3-PKZ4-E
Kısa devre koruma
Temel cihaz sabitlenmiş 15,5 x Iu
± % 20 tolerans
496 A, Irm

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi
32 A (Seri halde 3 kontak), DC-5 250 V’ye kadar
32 A, AC-3 690 V’ye kadar

Terminal Kapasiteleri

Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
14 mm
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 35) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 25) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 16) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
14 - 2
Sıkma torku
3,3 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablo

Açma blokları

Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
32 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
25 A
Açtırma karakteristiği
Aşırı yük tetikleme: açma sınıfı 10 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015