Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 3 fazlı, 90 A, 22 kW, IP55/NEMA 12, Parazit sönümleyici filtre, OLED ekran, DC bara bobini
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
169367
|
| EAN |
4015081658145
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
313.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
865 mm
|
| Ürün Genişliği |
330 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
50 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 CE IEC/EN61800-5 CUL UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 DNV UL EAC RCM CSA-C22.2 No. 14 UkrSEPRO RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
| Katalog Notları |
Fren rezistörleri, değişken frekans sürücünün maksimum anma gücüne göre atanır. Ek fren rezistörleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-32090FB-B55C
|
| 230 V’de görünür güç |
35.85 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
37.41 kVA
|
| Frenleme direnci |
6 Ω
|
| Frenleme torku |
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m Maks. 1000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
550 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
90 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Kablo uzunluğu |
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
PROFIBUS, opsiyonel
SmartWire-DT, opsiyonel PROFINET, opsiyonel CANopen®, yerleşik Ethernet IP, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik EtherCAT, opsiyonel OP-Bus (RS485), isteğe bağlı DeviceNet, opsiyonel Modbus-TCP, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP55
NEMA 12 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Takılı: |
Radyo parazit sönümleyici filtre
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması OLED ekran DC bara bobini IGBT invertörü PC bağlantısı Kontrol ünitesi Fren kıyıcısı Dahili DC bağlantısı Kesme direnci |
| Çerçeve boyutu |
FS6
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
PROFIBUS
CAN MODBUS EtherNet/IP DeviceNet PROFINET IO Diğer veriyolu sistemleri TCP/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97,5 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %50 hızda 240 W
%25 akım ve %0 hızda 260 W %50 akım ve %0 hızda 300 W %50 akım ve %50 hızda 350 W %50 akım ve %90 hızda 440 W %100 akım ve %0 hızda 490 W %100 akım ve %50 hızda 600 W %100 akım ve %90 hızda 810 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
99.1 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
1,54 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| İşletim modu |
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü U/f kontrolü İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
135 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
90 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
150 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
4 kHz, 4 - 16 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 VAC
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
80 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
71 A
|