Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 240 V AC, 3 fazlı, 248 A/75 kW/100 HP, NEMA 12, IP55, FS7, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
169377
|
| EAN |
4015081658220
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
341 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1280 mm
|
| Ürün Genişliği |
330 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
80 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada UL CUL RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO IEC/EN61800-3 DNV UL File No.: E172143 UL 508C CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM Certified by UL for use in Canada EAC IEC/EN 61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 |
| Katalog Notları |
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-32248FB-B55C
|
| 230 V’de görünür güç |
98.8 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
103.09 kVA
|
| Frenleme direnci |
6 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1425 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
248 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Kablo uzunluğu |
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
PROFINET, opsiyonel
CANopen®, yerleşik EtherCAT, opsiyonel OP-Bus (RS485), yerleşik PROFIBUS, opsiyonel SmartWire-DT, opsiyonel Ethernet IP, opsiyonel DeviceNet, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik Modbus-TCP, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP55 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Takılı: |
Radyo parazit sönümleyici filtre
OLED ekran Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması Dahili DC bağlantı PC bağlantısı Fren kıyıcısı DC bara bobini Kesme direnci Kontrol ünitesi IGBT invertör |
| Çerçeve boyutu |
FS7
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
MODBUS PROFINET IO PROFIBUS CAN DeviceNet Diğer veriyolu sistemleri TCP/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%98,1 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%50 akım ve %50 hızda 1230 W
%50 akım ve %90 hızda 1340 W %100 akım ve %0 hızda 1540 W %100 akım ve %50 hızda 2030 W %100 akım ve %90 hızda 2510 W %25 akım ve %0 hızda 820 W %25 akım ve %50 hızda 820 W %50 akım ve %0 hızda 930 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
255.5 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
2,74 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| İşletim modu |
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) U/f kontrol |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
372 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
248 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
350 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
4 kHz, 4 - 12 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 VAC
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
248 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
233 A
|