Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

169407
DA1-34240FB-B55C

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 480 V AC, 3 fazlı, 240 A/132 kW/200 HP, IP55, NEMA 12, FS7, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
169407
EAN
4015081658473
Ürün Uzunluğu/Derinliği
341 mm
Ürün Yüksekliği
1280 mm
Ürün Genişliği
330 mm
Ürün Ağırlığı
80 kg
Sertifikasyonlar
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN61800-3
RCM
UL 508C
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
CUL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL report applies to both US and Canada
DNV
Katalog Notları
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-34240FB-B55C

Görünür güç

400 V’de görünür güç
166.28 kVA
480 V’de görünür güç
199.53 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
6 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
2376 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
240 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
DeviceNet, opsiyonel
Modbus-TCP, opsiyonel
PROFIBUS, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
PROFINET, opsiyonel
Ethernet IP, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet
Koruma sınıfı
NEMA 12
IP55
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Takılı:
Kontrol ünitesi
PC bağlantısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Radyo parazit sönümleyici filtre
Dahili DC bağlantı
Fren kıyıcısı
DC bara bobini
IGBT invertör
OLED ekran
Kesme direnci
Çerçeve boyutu
FS7
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
PROFINET IO
DeviceNet
PROFIBUS
Diğer veriyolu sistemleri
TCP/IP
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%98,2 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%50 akım ve %0 hızda 1000 W
%50 akım ve %50 hızda 1300 W
%50 akım ve %90 hızda 1500 W
%100 akım ve %0 hızda 1750 W
%100 akım ve %50 hızda 2340 W
%100 akım ve %90 hızda 2700 W
%25 akım ve %0 hızda 590 W
%25 akım ve %50 hızda 900 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
244.5 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,75 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
Şebeke gerilim toleransı
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
İşletim modu
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
U/f kontrol
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
360 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
240 A
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
132 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
350 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
4 kHz, 4 - 12 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
480 VAC

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
231 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
240 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
200 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar