Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
16 A

Ürün teknik özellikleri

Application
E27

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.