Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171297
SL4-PIB-100

Eaton Moeller® series SL4 taban modülü, 100-mm alüminyum tüp ve ayak

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Taban modülü
Katalog Numarası
171297
EAN
4015081678402
Ürün Uzunluğu/Derinliği
72 mm
Ürün Yüksekliği
152 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.125 kg
Sertifikasyonlar
UL report applies to both US and Canada
CE
IEC/EN 60529
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
Model Kodu
SL4-PIB-100

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Electrical rating

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± %10
110/120 V AC ± %10

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Alüminyum boru
Kapak
Plastik ayak
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5
Maksimum 5

General information

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 13
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
Montaj Yöntemi
Yatay
Aparat
Zemin
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
Boru uzunluğu
100 mm
Tip
Taban modülü

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (AWG)
24 - 16
Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek)
0,25 - 0,75 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek)
0,25 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/esnek)
0,2 - 1,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.