Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171302

Eaton Moeller® series SL4 taban modülü; harici sabitleme delikleri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL4 Taban modülü
Katalog Numarası
171302
EAN
4015081678440
Ürün Uzunluğu/Derinliği
69 mm
Ürün Yüksekliği
71 mm
Ürün Genişliği
69 mm
Ürün Ağırlığı
0.064 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL
UL File No.: E29184
Model Kodu
SL4-PIB-EMH

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± %10
230/240 V AC ± %10

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Harici sabitleme delikleri
Kapak
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5
Maksimum 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 13
IP66
Montaj Yöntemi
Yatay
Zemin
Aparat
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Taban modülü

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (AWG)
24 - 16
Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek)
0,25 - 0,75 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek)
0,25 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/esnek)
0,2 - 1,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.