Eaton Moeller® series SL7 yanıp sönen ışık modülü, Mavi, LED, 230 V
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 yanıp sönen ışık modülü
|
| Katalog Numarası |
171396
|
| EAN |
4015081679300
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
73 mm
|
| Ürün Genişliği |
73 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.082 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 UL CE CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Model Kodu |
SL7-BL230-B
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kaçak akım |
0.003 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
240 V
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
230 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
0 V
|
| Renk |
Mavi
|
| Mahfaza rengi |
Siyah
|
| Fonksiyonlar |
Sinyal ışığı
|
| Işık modülleri |
LED
|
| Modül sayısı |
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Akım tüketimi |
34 mA 230/240 V AC’de
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 13
IP66 |
| Flaş frekansı |
2 HZ
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
100,000 saat
|
| Işık tipi |
Flaş ışık
|
| Malzeme |
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC) |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Radyasyon açısı |
360 °
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms |
| Tip |
Yanıp sönen ışık modülü
|
| Gerilim Tipi |
AC
|