Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171398
SL7-BL230-R

Eaton Moeller® series SL7 Yanıp sönen ışık modülü; kırmızı; LED; 230 V

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL7 yanıp sönen ışık modülü
Katalog Numarası
171398
EAN
4015081679317
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
0.082 kg
Sertifikasyonlar
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
Model Kodu
SL7-BL230-R

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
230 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
0 V

Features & functions

Renk
Kırmızı
Mahfaza rengi
Siyah
Fonksiyonlar
Sinyal ışığı
Işık modülleri
LED
Modül sayısı
(standart tabanlı) maks. 5
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
34 mA 230/240 V AC’de
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66
Flaş frekansı
2 HZ
Kullanım ömrü, elektrik
100,000 saat
Işık tipi
Flaş ışık
Malzeme
Başlık: Polikarbonat (PC)
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Yanıp sönen ışık modülü
Gerilim Tipi
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.