Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

171402
Model Kodu: SL7-FL24-B

Eaton Moeller® series SL7 elektronik flaşör ışıklı modül, Mavi, LED, 24 V

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL7 Elektronik flaşör ışıklı modül
Katalog Numarası
171402
EAN
4015081679355
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Sertifikasyonlar
UL
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Certified by UL for use in Canada
Model Kodu
SL7-FL24-B

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Kaçak akım
0.003 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V

Features & functions

Renk
Mavi
Mahfaza rengi
Siyah
Fonksiyonlar
Yanıp sönen ışık
Işık modülleri
LED
Modül sayısı
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Akım tüketimi
24 V AC/DC'de maks. 130 mA
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Flaş frekansı
1,4 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
100,000 saat
Işık tipi
Flaş ışık
Malzeme
Mahfaza: Polikarbonat (PC)
Başlık: Polikarbonat (PC)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Radyasyon açısı
360 °
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Tip
Elektronik flaşör ışıklı modül
Gerilim Tipi
AC/DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.