Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

176966
DA1-35028NB-B55C

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 600 V AC, 3 fazlı, 28 A/18.5 kW/25 HP, NEMA 12, IP55, FS4, Fren kıyıcısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
176966
EAN
4015081714094
Ürün Uzunluğu/Derinliği
240 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
173 mm
Ürün Ağırlığı
11.5 kg
Sertifikasyonlar
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
RCM
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
DNV
EAC
UkrSEPRO
CUL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
Katalog Notları
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-35028NB-B55C

Görünür güç

600 V’de görünür güç
29.1 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
33 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
975 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
555 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
28 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
Ethernet IP, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
PROFINET, opsiyonel
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik
DeviceNet, opsiyonel
Modbus-TCP, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
PROFIBUS, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP55
NEMA 12
Takılı:
Kontrol ünitesi
Kesme direnci
OLED ekran
Fren kıyıcısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
PC bağlantısı
IGBT invertör
Dahili DC bağlantı
Çerçeve boyutu
FS4
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
PROFIBUS
CAN
EtherNet/IP
PROFINET IO
DeviceNet
Diğer veriyolu sistemleri
TCP/IP
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %50 hızda 165 W
%25 akım ve %0 hızda 167 W
%50 akım ve %0 hızda 192 W
%50 akım ve %50 hızda 212 W
%50 akım ve %90 hızda 231 W
%100 akım ve %0 hızda 301 W
%100 akım ve %50 hızda 334 W
%100 akım ve %90 hızda 396 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
32.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
28 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
600 V
Şebeke gerilimi - min
500 V
Şebeke gerilim toleransı
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
İşletim modu
U/f kontrol
Kayma dengelemeli hız kontrolü
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
600 V AC, 3 fazlı
500 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
42 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
28 A
500 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
18.5 kW
525 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
18.5 kW
Anma çalışma gerilimi
600 V AC, 3 fazlı
500 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruması
J60060-3 sigorta tabanıyla birlikte kullanılan LPJ sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
TB00-D sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan NH sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
Kısa devre koruma değeri
50 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
600 VAC

Motor Değeri

500 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış mot. akımı IM
28 A
525 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
27.6 A
550 - 600 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
27 A
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar