Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

176967
DA1-35034NB-B55C

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 600 V AC, 3 fazlı, 34 A/22 kW/30 HP, NEMA 12, IP55, FS4, Fren kıyıcısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
176967
EAN
4015081714100
Ürün Uzunluğu/Derinliği
240 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
173 mm
Ürün Ağırlığı
11.5 kg
Sertifikasyonlar
RoHS, ISO 9001
CUL
CE
EAC
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL File No.: E172143
DNV
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
RCM
UkrSEPRO
Katalog Notları
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-35034NB-B55C

Görünür güç

600 V’de görünür güç
35.33 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
22 Ω
Frenleme torku
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
975 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
660 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
34 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
DeviceNet, opsiyonel
PROFINET, opsiyonel
OP-Bus (RS485), yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
Modbus-TCP, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
Ethernet IP, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
PROFIBUS, opsiyonel
SmartWire-DT, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet
Koruma sınıfı
IP55
NEMA 12
Takılı:
Fren kıyıcısı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
PC bağlantısı
Kesme direnci
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantı
IGBT invertör
OLED ekran
Çerçeve boyutu
FS4
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
EtherNet/IP
PROFINET IO
TCP/IP
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 175 W
%25 akım ve %50 hızda 193 W
%50 akım ve %0 hızda 220 W
%50 akım ve %50 hızda 252 W
%50 akım ve %90 hızda 285 W
%100 akım ve %0 hızda 361 W
%100 akım ve %50 hızda 431 W
%100 akım ve %90 hızda 500 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
39.1 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
34 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
600 V
Şebeke gerilimi - min
500 V
Şebeke gerilim toleransı
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
İşletim modu
U/f kontrol
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
51 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
34 A
500 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
22 kW
525 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
22 kW
Anma çalışma gerilimi
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruması
TB00-D sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan NH sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
J60060-3 sigorta tabanıyla birlikte kullanılan LPJ sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
Kısa devre koruma değeri
63 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
600 VAC

Motor Değeri

500 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış mot. akımı IM
33 A
525 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
31.4 A
550 - 600 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
32 A
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar