Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 600 V AC, 3 fazlı, 54 A/37 kW/50 HP, NEMA 12, IP55, FS5, Fren kıyıcısı
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
176969
|
| EAN |
4015081714124
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
270 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
540 mm
|
| Ürün Genişliği |
235 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
22.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL File No.: E172143
CUL IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 CSA-C22.2 No. 14 DNV UL report applies to both US and Canada UL 508C Certified by UL for use in Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC UL UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 RCM CE |
| Katalog Notları |
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-35054NB-B55C
|
| 600 V’de görünür güç |
56.12 kVA
|
| Frenleme direnci |
16 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
975 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m Maks. 1000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1110 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
54 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Kablo uzunluğu |
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), yerleşik
CANopen®, yerleşik Modbus RTU, yerleşik Modbus-TCP, opsiyonel EtherCAT, opsiyonel SmartWire-DT, opsiyonel DeviceNet, opsiyonel Ethernet IP, opsiyonel PROFIBUS, opsiyonel PROFINET, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
IP55 |
| Takılı: |
Kontrol ünitesi
OLED ekran Fren kıyıcısı Dahili DC bağlantı PC bağlantısı Kesme direnci IGBT invertör DC bara bobini Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Çerçeve boyutu |
FS5
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
MODBUS PROFINET IO DeviceNet PROFIBUS CAN Diğer veriyolu sistemleri TCP/IP |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 398 W
%25 akım ve %50 hızda 433 W %50 akım ve %0 hızda 472 W %50 akım ve %50 hızda 529 W %50 akım ve %90 hızda 600 W %100 akım ve %0 hızda 679 W %100 akım ve %50 hızda 801 W %100 akım ve %90 hızda 960 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
59.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
54 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
600 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
500 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| İşletim modu |
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) U/f kontrol Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
81 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
54 A
|
| 500 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
37 kW
|
| 525 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
37 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruması |
JM60100-3 sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan LPJ sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
TB00-D sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan NH sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları |
| Kısa devre koruma değeri |
80 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
600 VAC
|
| 500 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış mot. akımı IM |
54 A
|
| 525 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
51.5 A
|
| 550 - 600 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
52 A
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
50 HP
|