Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü, hızlı montaj, 800 mm alüminyum boru
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
|
| Katalog Numarası |
178462
|
| EAN |
4015081737659
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
81 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
875 mm
|
| Ürün Genişliği |
81 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.8 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1 |
| Model Kodu |
SL7-FMS-800
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma gerilimi |
110/120 V AC ± %10
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± %10 |
| Renk |
Diğer
|
| Takılı: |
Yerde kaymaya yönelik taban adaptörü (hızlı montaj ve kablolama sistemi)
Kapak |
| Modül sayısı |
(her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10
(standart tabanlı) maks. 5 Maksimum 5 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 NEMA 4 NEMA 13 |
| Montaj Yöntemi |
Aparat
Zemin Yatay |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre |
| Boru uzunluğu |
800 mm
|
| Tip |
Taban modülü
|
| Terminal kapasitesi (AWG) |
24 - 14
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/esnek) |
0,13 - 2,5 mm²
|