Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179987
SL7-CB-TM

Eaton Moeller® series SL7 taban modülü, yatay montaj, maks. 5 modül, yatay montaj için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
Katalog Numarası
179987
EAN
4015081751402
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
0.161 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
SL7-CB-TM

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Taban: Boruları 25 mm’lik (±0,5) bir çapla tutabilir
Modül sayısı
Maksimum 5

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Montaj Yöntemi
Yatay
Tüp
Zemin
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Tip
Taban modülü

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.