Eaton Moeller® series M30 Işıklı buton kafası, RMQ-Titan, Düz, kalıcı, yeşil, Boş, Metal ön halka
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Işıklı buton
|
| Katalog Numarası |
182952
|
| EAN |
4015081778799
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.041 kg
|
| Garanti |
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listeli CSA certified |
| Model Kodu |
M30C-FDRL-G
|
| Şununla birlikte kullanılır |
M22 için kontak blokları ve gösterge ışıkları
|
| Tip |
Işıklı buton kafası
|
| Aktüatör Rengi |
Yeşil
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Sürekli (Kesintisiz) |
| Takılı: |
Ön halka
|
| Çalışma frekansı |
1800 Çalışma/saat
|
| Buton rengi |
Siyah
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet |
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Kumanda konumlarının sayısı |
1
|
| Açıklık çapı |
30.5 mm
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Sinüzoidal şok, 11 ms |
| Ön halka malzemesi |
Metal
|
| Tasarım |
Düz
Önden Düz Tasarımlı |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Koruma sınıfı |
IP69K
IP67 IP66 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
aIP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Yazı |
Boş
|
| Cihaz tipi |
Düz
|
| Fonksiyonlar |
Sabit/yaylı fonksiyon cihazda değiştirilebilir
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: Ø 36 mm
|
| Şunun için uygun: |
Aydınlatma
|