Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183284
M30C-FL-B

Eaton Moeller® series M30 Gösterge ışığı, RMQ-Titan, düz, mavi, Metal, ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Sinyal lambası
Katalog Numarası
183284
EAN
4015081782253
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
32 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.035 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Kodu
M30C-FL-B

Actuator

Ön halka rengi
Krom
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Düz
Takılı:
Ön halka
Mercek rengi
Mavi
Mercek tipi
Yuvarlak
Düz

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Design verification

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A

Electrical rating

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V

General information

Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
30 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Tip
Gösterge ışıkları

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
0.5 - 1.5 mm², tek telli
0.5 - 1.5 mm², çok telli

Ürün teknik özelliklerini aktar