Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183288
Model Kodu: M30C-FL-R-*

Eaton Moeller® series M30 Sinyal lambası, RMQ-Titan, Düz, Kırmızı, yazım alanı için bağımsız tesis, Metal ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Sinyal lambası
Katalog Numarası
183288
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
32 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.035 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Kodu
M30C-FL-R-*

Ürün teknik özellikleri

Tip
Sinyal lambaları
Takılı:
Ön halka
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Ön halka rengi
Krom
Şok direnci
Planlanmamış
Ön halka malzemesi
Metal
Terminal kapasitesi
0.5 - 1.5 mm², tek telli
0.5 - 1.5 mm², çok telli
Mercek rengi
Kırmızı
Tasarım
Düz
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Açıklık çapı
30 mm
Açıklık yüksekliği
30 mm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Şu dahili sinyal ışığı sayısı için uygun:
1
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Yazı
Münferit yazı mümkün
Mercek tipi
Yuvarlak
Düz

Ürün teknik özelliklerini aktar