Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183291
Model Kodu: M30C-FL-Y-*

Eaton Moeller® series M30 Gösterge ışığı, RMQ-Titan, düz, beyaz, münferit etiketli, Metal ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Sinyal lambası
Katalog Numarası
183291
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
32 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.035 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
Model Kodu
M30C-FL-Y-*

Ürün teknik özellikleri

Tip
Gösterge ışıkları
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur
Evet
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Ön halka rengi
Krom
Şok direnci
Planlanmamış
Ön halka malzemesi
Metal
Terminal kapasitesi
0.5 - 1.5 mm², çok telli
0.5 - 1.5 mm², tek telli
Mercek rengi
Sarı
Tasarım
Düz
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
30 mm
Açıklık yüksekliği
30 mm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Şu dahili sinyal ışığı sayısı için uygun:
1
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Yazı
Münferit yazı mümkün
Mercek tipi
Yuvarlak
Düz

Ürün teknik özelliklerini aktar