Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183977
IZMX-TH404-4000-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 4 kutuplu yatay bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
183977
EAN
4015081782963
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
5.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-TH404-4000-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
4000 A
Diğer Özellikler
  • Ana terminaller, standart olarak temel cihazlar ve kasetlerle tedarik edilmez.
  • Her sete üst ve alt bağlantılar dahildir. 3 kutuplu = 6 bağlantı
  • 4 kutuplu = 8 bağlantı, flanşlı devre kesici bağlantısına montaj aksesuarları dahildir.
  • Bu konnektör kitinde iç ana terminaller için T şeklinde adaptörler ve dış ana terminaller için L şeklinde adaptörler bulunur.
  • L şekli, kutup merkezlerinin dışa doğru kaydırılmasını mümkün kılarak 120 mm'ye kadar bara bağlantısına olanak tanır.
  • Bu konnektör kiti yalnızca 4000 A yatay terminal için tasarlanmıştır.
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40…4…40W
IZMX40…4…40F
INX40…4…40F
Dört kutuplu
INX40…4…40W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.