Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184141
IZMX-LT40-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmeceli ünite için yedek el kolu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
184141
EAN
4015081783380
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-LT40-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler
İçeri kaydırma tekniği
Yedek parça
Aksesuar

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
Bu bir yedek parçadır. El kolu, standart olarak çekmeceli devre kesiciler ile birlikte tedarik edilir.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…W
IZMX40…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.